17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

防犯カメラ看板

防犯カメラ看板
通常単価(税別)
9,23311,240
税込単価
10,15612,364
通常出荷日:11日目

【特長】・防犯カメラ設置をアピールする看板です・自立用鉄枠付です・ラミネート加工で擦れに強いです【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024166390-5367

4580646346374
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SEC-07
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:防犯カメラ作動中
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg
6300024168390-5360

4580646346398
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SEC-09
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:防犯カメラ監視中
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg
6300024170390-5383

4580646346411
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SECR-01
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:関係者以外立入禁止
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg
6300024173390-5379

4580646346442
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SECR-04
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:監視カメラ作動中
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4580646346374
390-5367
防犯カメラ作動中
1個
4580646346398
390-5360
防犯カメラ監視中
1個
4580646346411
390-5383
関係者以外立入禁止
1個
4580646346442
390-5379
監視カメラ作動中
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,233
( 10,156 )
11日目
9,233
( 10,156 )
11日目
11,240
( 12,364 )
11日目
11,240
( 12,364 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯カメラ設置をアピールする看板です
・自立用鉄枠付です
・ラミネート加工で擦れに強いです
【用途】
・防犯目的に
【材質】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防犯カメラ看板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯カメラ看板
防犯カメラ看板 SECR-05
防犯カメラ看板 SECR-07
防犯カメラ看板 SECR-06
防犯カメラ看板 SECR275-05
防犯カメラ看板 SECR275-03
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,233-11,24011,24011,24011,24011,240
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)4600.04600.04600.04600.03500.03500.0
材質1鉄板鉄板鉄板鉄板鉄板鉄板
横(mm)560560560560280280
縦(mm)161016101610161016101610
材質2鉄枠鉄枠鉄枠鉄枠鉄枠鉄枠

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト