ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

扇風機

扇風機 NF-45V2MK
通常単価(税別)
23,792円
税込単価
26,171円
通常出荷日:11日目

【特長】・首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができ、冷暖房の風を広範囲に撹拌できます。・一本足...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NF-45V2MK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-45V2MKの仕様・寸法情報

JANコード
4538634787128
トラスココード
658-5250
質量(g)
11000
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1290-1050
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
電源コード長さ(m)
5
幅(mm)
510
ハネ材質
樹脂
設置タイプ
スタンド式
色
ホワイト
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NF-45V2MK658-5250

4538634787128
nedius 扇風機 ハネ径45cm プラスチックハネ仕様・規格
サーキュレーター機能付
電源(V):単相100
消費電力(W)(50/60Hz):120/160
ハネ径(cm):45
幅(mm):510
奥行(mm):510
高さ(mm):1290-1050
電源コード長さ(m):5
設置タイプ:スタンドタイプ
色:ホワイト
ハネ材質:樹脂
-
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
NF-45V2MK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,792円
( 26,171円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができ、冷暖房の風を広範囲に撹拌できます。
・一本足のため三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2に収まります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扇風機の型番NF-45V2MKのページです。 型番NF-45V2MKに関する仕様情報を記載しております。
扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扇風機
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)
工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm
風洞扇NWFー75-1
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格23,792円40,998円20,768円39,340円25,897円43,375円
通常出荷日11日目5日目1日目11日目5日目2日目
JANコード45386347871284538634208180453863416216145386347880264538634208197-
トラスココード658-5250685-2299410-8882693-1680685-2298-
質量(g)11000157005300.027000.09100.010400.0
奥行(mm)510375420380390760
高さ(mm)1290-10508204109606601245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました