17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

イージーダム

イージーダム
通常単価(税別)
8,711円~15,128円
税込単価
9,582円~16,641円
通常出荷日:11日目

【特長】・水のう袋型 簡易浸水対策商品です・土がいらず、何度でも使えます【用途】・水害浸水対策に【材質...

詳細を確認
  • 完全止水製品ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046173577-2858

4571258376163
グリーンクロス イージーダム
水害浸水対策に。
仕様・規格
奥行(mm):1800
高さ(mm):100
幅(mm):200
注水口径(mm):25
容量(L):29
満水時間:約18秒※エンジンポンプ(平均約110L/min)、約1分54秒※水道水の蛇口全開(約15L/min)
[本体]PVC、[キャップ]PP、[梱包袋]ビニール
質量・質量単位
0.7kg
6300046174576-9705

4571258376170
グリーンクロス イージーダム
水害浸水対策に。
仕様・規格
奥行(mm):3650
高さ(mm):100
幅(mm):200
注水口径(mm):25
容量(L):58
満水時間:約30秒※エンジンポンプ(平均約110L/min) 約3分54秒※水道水の蛇口全開(約15L/min)
[本体]PVC、[キャップ]PP、[梱包袋]ビニール
質量・質量単位
1.3kg
6300046176577-2921

4571258376200
グリーンクロス イージーダム
水害浸水対策に。
仕様・規格
奥行(mm):3650
高さ(mm):200
幅(mm):250
注水口径(mm):25
容量(L):144
満水時間:約1分18秒※エンジンポンプ(平均約110L/min)、約9分36秒※水道水の蛇口全開(約15L/min)
[本体]PVC、[キャップ]PP、[梱包袋]ビニール
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1800
100
200
4571258376163
700.0
577-2858
1個
3650
100
200
4571258376170
1300.0
576-9705
1個
3650
200
250
4571258376200
1600.0
577-2921
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,711円
( 9,582円 )
11日目
11,923円
( 13,115円 )
11日目
15,128円
( 16,641円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水のう袋型 簡易浸水対策商品です
・土がいらず、何度でも使えます
【用途】
・水害浸水対策に
【材質】
・本体:PVC
・キャップ:PP
・梱包袋:ビニール

ご注意

  • 完全止水製品ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーダムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーダム
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量900L 耐荷重500kgタイプ 排出口無し 10枚セット
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
コンテナバック
耐候性3年コンテナバッグ 丸型 容量1000L 耐荷重2000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,711円-60,409円33,056円40,059円17,266円 -44,203円
通常出荷日11日目8日目8日目11日目11日目8日目
材質1[本体]PVC、[キャップ]PP、[梱包袋]ビニール【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)シート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRPポリプロピレン(UV剤入り)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト