ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

産廃用フレコンスタンド シートタイプ

産廃用フレコンスタンド シートタイプ 6300035982
通常単価(税別)
40,059円
税込単価
44,065円
通常出荷日:11日目

【特長】・産廃用でお使い頂けるフレコンスタンドです。・使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしま...

詳細を確認
  • フレコンバッグは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300035982
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300035982の仕様・寸法情報

横(mm)
830
高さ(mm)
1100
縦(mm)
830
JANコード
4582643383451
質量(g)
7200.0
トラスココード
472-3225
材質1
シート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRP
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300035982472-3225

4582643383451
グリーンクロス 産廃用フレコンスタンド シートタイプ
土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
仕様・規格
縦(mm):830
横(mm):830
高さ(mm):1100
サイド部分:マジックテープ
シート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRP
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300035982
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,059円
( 44,065円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産廃用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
・使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
・折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
・蓋つきです。
【用途】
・土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
【材質】
・シート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRP

ご注意

  • フレコンバッグは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

産廃用フレコンスタンド シートタイプの型番6300035982のページです。 型番6300035982に関する仕様情報を記載しております。
産廃用フレコンスタンド シートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
土木用フレコンスタンド シートタイプ
工場用フレコンスタンド シートタイプ
耐候性ジャンボ土のう(2t/3年)
テクセル製 フレコンスタンド
フレコンバック用荷札 A4 50枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格40,059円28,395円23,486円3,175円38,191円 -20,747円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目8日目
横(mm)8308308301100830240
高さ(mm)110011001100-1100350
縦(mm)8308308301100830-
JANコード4582643383451458264338344445826433834374580646268720--
質量(g)7200.03400.02300.02500.0-5000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました