17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

テクセル製 フレコンスタンド

テクセル製 フレコンスタンド
通常単価(税別)
38,191円~46,988円
税込単価
42,010円~51,687円
通常出荷日:11日目

【特長】・高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。・もちろん1人で簡単に組み立て...

詳細を確認
  • フレコンバッグは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300035983472-3217

4582643383468
グリーンクロス テクセル製 土木用フレコンスタンド
土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
仕様・規格
縦(mm):830
横(mm):830
高さ(mm):1100
サイド部分:マジックテープ+ロープ
本体:ポリプロピレン・枠:ポリエチレン
質量・質量単位
5kg
6300035984472-3219

4582643383475
グリーンクロス テクセル製 産廃用フレコンスタンド
土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
仕様・規格
縦(mm):830
横(mm):830
高さ(mm):1100
サイド部分:マジックテープ+ロープ
本体:ポリプロピレン・枠:ポリエチレン
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4582643383468
5000.0
472-3217
蓋なし
1個
4582643383475
7000.0
472-3219
蓋つき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,191円
( 42,010円 )
11日目
46,988円
( 51,687円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
・もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
・水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。
・フレコン袋引っ掛けフック付です。
【用途】
・土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
【材質】
・本体:ポリプロピレン・枠:ポリエチレン

ご注意

  • フレコンバッグは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクセル製 フレコンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクセル製 フレコンスタンド
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
土木用フレコンスタンド シートタイプ
工場用フレコンスタンド シートタイプ
内袋500L 厚み0.05mm 小型フレコン用内袋 底シールあり(受注生産) 20枚セット
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格38,191円-40,059円28,395円23,486円27,882円32,643円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目8日目
横(mm)83083083083016002300
高さ(mm)110011001100110019004000
縦(mm)830830830830--
材質1本体:ポリプロピレン・枠:ポリエチレンシート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRPシート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRPシート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRP【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト