ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13

椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13 6300036494
通常単価(税別)
11,678円
税込単価
12,846円
通常出荷日:11日目

【特長】・12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです・業界初のレンチ規格のドリルチャックです・...

詳細を確認
  • 用途以外は使用しないでください。
  • ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください
  • 商品は予告なく変更する場合がございます
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300036494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300036494の仕様・寸法情報

サイズ
80mm×42.8mm
外径(mm)
42.8
全長(mm)
80
JANコード
4969539246043
質量(g)
500.000
トラスココード
492-8167
材質1
超合金
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036494492-8167

4969539246043
グリーンクロス 椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13
12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。
仕様・規格
全長(mm):80
外径(mm):42.8
サイズ:80mm×42.8mm
超合金
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300036494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,678円
( 12,846円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです
・業界初のレンチ規格のドリルチャックです
・精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています
・ブレが無くまっすぐ回せます
・ハイブリッドタイプ(PHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です
・最大13mmまで使用可能です
・高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます
【用途】
・12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに
【材質】
・超合金

ご注意

  • 用途以外は使用しないでください。
  • ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください
  • 商品は予告なく変更する場合がございます
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13の型番6300036494のページです。 型番6300036494に関する仕様情報を記載しております。
椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック PHC-13
椿モデル インパクトレンチ用ドリルチャック PDC-13
椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13
椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストップ工業トップ工業
通常価格11,678円10,456円10,456円8,712円7,867円5,847円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目4日目
サイズ80mm×42.8mm75mm×42.8mm75mm×42.8mm---
外径(mm)42.842.842.8---
全長(mm)80757552--
JANコード4969539246043496953924603649695392460744582643461715--
質量(g)500.000460.000440.000130.000--
よく一緒に購入される商品

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました