17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LM

アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LM
通常単価(税別)
15,617円
税込単価
17,179円
通常出荷日:11日目

【特長】・取付簡単・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます・高演色性Ra...

詳細を確認
  • ・取扱説明書に書いてある用途以外に使用しないでください。
  • ・質量に耐える場所に確実に取り付けてください。
  • 取付に不備がありますと落下の原因となることがあります。
  • ・本製品は耐塩仕様ではありあせん。塩害が発生する可能性のある地域で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051400633-3254

4571461863023
グリーンクロス アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LM 高演色Ra95 120°(黒) LD-K2M
・看板、玄関前、倉庫、街灯、駐車場など
仕様・規格
明るさ(lm):約3150
色:黒
アーム長さ(mm)(ライト除く):約600
効率(W):約30
動作電圧(V):AC85~265
色温度(K):5000(昼白色)
照射角度(度):約120
防水等級:IP66
鉄+アルミ
質量・質量単位
4.2kg
6300051401634-1170

4571461863238
グリーンクロス アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LM 高演色Ra95 120°(白) LD-K4W
・看板、玄関前、倉庫、街灯、駐車場など
仕様・規格
明るさ(lm):約3150
色:白
アーム長さ(mm)(ライト除く):約600
効率(W):約30
動作電圧(V):AC85~265
色温度(K):5000(昼白色)
照射角度(度):約120
防水等級:IP66
鉄+アルミ
質量・質量単位
4.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571461863023
633-3254
黒
1個
4571461863238
634-1170
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,617円
( 17,179円 )
11日目
15,617円
( 17,179円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付簡単・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます
・高演色性Ra95:太陽光に近い光でものの色を忠実に再現します
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます
・ショート寸のアームで小規模看板などにも対応
【用途】
・看板、玄関前、倉庫、街灯、駐車場など
【材質】
・鉄+アルミ

ご注意

  • ・取扱説明書に書いてある用途以外に使用しないでください。
  • ・質量に耐える場所に確実に取り付けてください。
  • 取付に不備がありますと落下の原因となることがあります。
  • ・本製品は耐塩仕様ではありあせん。塩害が発生する可能性のある地域で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム式LED看板灯 60cm 30W 3150LM
アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイト
アーム式LED看板灯 LD-K6B 7000LM ブラック
アーム式LED看板灯 LD-K8B 2100LM ブラック
マグネット付LEDスポットライト 9W AC100V
スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日機山田照明
通常価格15,617円21,775円21,775円15,825円25,737円 -44,506円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目9日目〜4日目
質量(g)4200.05000.05000.02600.0--
材質1鉄+アルミ鉄・アルミ鉄・アルミ鉄・アルミ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト