17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

低床作業台(連結式・凸プレート) LFP

通常単価(税別)
42,50056,858
税込単価
46,75062,544
通常出荷日:2日目

【特長】・アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LFP-0604T363-4041

4969182283563
アルインコ 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
配線、配管に配慮した作業床の構築
仕様・規格
アルインコが開発した凸(トツ)プレート採用
完成品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.25~0.28
天板寸法(mm):600×450
段数(段):1
踏板タイプ:凸プレート
キャスター:なし
手がかり棒:無し
手すり:なし
アルミ
質量・質量単位
4.9kg
LFP-0904T363-4042

4969182283570
アルインコ 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
配線、配管に配慮した作業床の構築
仕様・規格
アルインコが開発した凸(トツ)プレート採用
完成品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.25~0.28
天板寸法(mm):900×450
段数(段):1
踏板タイプ:凸プレート
キャスター:なし
手がかり棒:無し
手すり:なし
アルミ
質量・質量単位
6.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

最小発注数量
4969182283563
363-4041
600×450
4900
1個
4969182283570
363-4042
900×450
6700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,500
( 46,750 )
2日目
56,858
( 62,544 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました
・縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です
・軽量で、移動、清掃、整頓も楽です
【用途】
・配線、配管に配慮した作業床の構築
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低床作業台(連結式・凸プレート) LFPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
作業台(天板縞板タイプ)2段
作業台(天板縞板タイプ)
低床作業台(連結式・凸プレート)LFP
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
ステンレス製作業台SUC
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格42,500-44,22337,517 -31,988 -67,500 -77,547 -
通常出荷日2日目5日目5日目18日目1日目〜1日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミステンレス
キャスターなし-----
段数(段)1241-1
最大使用質量(kg)100150150-100-
天板高さ(m)0.25~0.280.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト