ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

不乾性パテ

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:1日目

【特長】・必要な量だけ切って使用できる補修材です・難燃性なので、高温箇所にも使用可能です(目安最大80...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-SEAL-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-SEAL-1の仕様・寸法情報

JANコード
4550414250653
トラスココード
689-6759
質量(g)
1000.0
材質1
炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂
容量(kg)
1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TR-SEAL-1689-6759

4550414250653
TRUSCO 不乾性パテ パテシーラー 1kg ダークグレー(難燃性)
電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。
仕様・規格
色:ダークグレー
容量(kg):1
炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
TR-SEAL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な量だけ切って使用できる補修材です
・難燃性なので、高温箇所にも使用可能です(目安最大80℃)
・不乾性なので空調配管などの再施工も簡単です
・適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です
・手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます
【用途】
・電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど
【材質】
・炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不乾性パテの型番TR-SEAL-1のページです。 型番TR-SEAL-1に関する仕様情報を記載しております。
不乾性パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不乾性パテ
TRUSCO 貼る漆喰粘着シート
1000g 不乾性パテ
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
しっくいパテ
カラーパテ
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ家庭化学ハウスボックス
通常価格900円9,956円 -1,137円2,693円823円898円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目3日目
JANコード4550414250653-----
トラスココード689-6759-----
質量(g)1000.0-----
材質1炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂基材:不織布----
容量(kg)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました