ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エポキシパテスティック

通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:1日目

【特長】・必要な量だけ切って使用できる補修材です・強度を求める金属補修に最適です・混ぜると約5分で硬化...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-STICK-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-STICK-60の仕様・寸法情報

JANコード
4550414250660
トラスココード
689-6760
質量(g)
60.000
材質1
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
120
容量(g)
60
可使時間(25℃)
3~5分
硬化時間(25℃)
1時間

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TR-STICK-60689-6760

4550414250660
TRUSCO 簡易補修剤 エポキシパテスティック 60g(金属用)
金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。
仕様・規格
色:ライトグレー
容量(g):60
可使時間(25℃):3~5分
硬化時間(25℃):1時間
耐熱温度(℃):120
エポキシ樹脂
質量・質量単位
60g

型番リスト

表示件数
型番
TR-STICK-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な量だけ切って使用できる補修材です
・強度を求める金属補修に最適です
・混ぜると約5分で硬化します
・硬化後は塗装可能です(油性・水性)
【用途】
・金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に
【材質】
・エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシパテスティックの型番TR-STICK-60のページです。 型番TR-STICK-60に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテスティック
クロゾメスプレー
エポキシパテスティック ガラパゴス
3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml
ベロメタル カバン入りキット2.5kg
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
メーカートラスコ中山トラスコ中山KANスリーエムジャパンベロメタルITW
通常価格1,027円2,392円2,075円 -10,093円384,133円82,306円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
JANコード45504142506604550414292998----
トラスココード689-6760700-8017----
質量(g)60.000420.000----
材質1エポキシ樹脂主成分:樹脂、顔料、溶剤----
耐熱温度(℃)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました