ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CM

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CM LSCR1200-25.0
通常単価(税別)
16,087
税込単価
17,696
通常出荷日:5日目

【特長】・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です・つま先にワイド樹脂先芯を搭載...

詳細を確認
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSCR1200-25.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSCR1200-25.0の仕様・寸法情報

JANコード
4979058626349
トラスココード
514-2675
質量(g)
640
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
ホワイト
寸法(cm)
25.0
足幅サイズ
EEE
材質3
先芯:ワイド樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LSCR1200-25.0514-2675

4979058626349
ミドリ安全 女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CM仕様・規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
IEC61340-5-1に対応
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革
靴底:新発泡ポリウレタン2層
先芯:ワイド樹脂
質量・質量単位
640g

型番リスト

表示件数
型番
LSCR1200-25.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,087
( 17,696 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です
・つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・洗濯することが出来ます
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:新発泡ポリウレタン2層
・先芯:ワイド樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CMの型番LSCR1200-25.0のページです。 型番LSCR1200-25.0に関する仕様情報を記載しております。
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 25.0CM
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 22.0CM
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 23.5CM
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 22.5CM
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CM
静電安全靴 LSCR1200ハーフフード 25.0CM
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格16,08714,91016,08714,91016,08719,903
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905862634949790586262884979058626318497905862629549790586263324979058758927
トラスココード514-2675514-1127513-9499514-1063513-9545513-9487
質量(g)640550580560620690
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト