ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定 SCR1200FCAP-H-30
通常単価(税別)
21,602円
税込単価
23,762円
通常出荷日:5日目

【特長】・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です・つま先にワイド樹脂先芯を搭載...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCR1200FCAP-H-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCR1200FCAP-H-30の仕様・寸法情報

JANコード
4979058907905
トラスココード
321-6146
質量(g)
990.000
材質1
甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
色
ホワイト
寸法(cm)
30
足幅サイズ
EEE
材質3
先芯:ワイド樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SCR1200FCAP-H-30321-6146

4979058907905
ミドリ安全 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定仕様・規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
IEC61340-5-1に対応
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
寸法(cm):30
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
靴底:新発泡ポリウレタン2層
先芯:ワイド樹脂
質量・質量単位
990g

型番リスト

表示件数
型番
SCR1200FCAP-H-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,602円
( 23,762円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です
・つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・脱着が容易なファスナータイプです
・洗濯することが出来ます
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
・靴底:新発泡ポリウレタン2層
・先芯:ワイド樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定の型番SCR1200FCAP-H-30のページです。 型番SCR1200FCAP-H-30に関する仕様情報を記載しております。
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップフード 29CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップハーフフード 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップハーフフード 29CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
先芯入り静電安全靴 SCR1200N 30CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
先芯入り静電安全靴 SCR1200N 29CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格21,602円19,545円18,935円18,935円15,144円13,674円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905890790549790589078994979058907882497905890787549790586297084979058629692
トラスココード321-6146321-7874322-1010323-6692513-9478514-1116
質量(g)990.000970.000960.000940.000860.000820
材質1甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革甲被:人工皮革
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました