ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CM

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CM SU551-30
通常単価(税別)
10,499
税込単価
11,549
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます・クッション性と耐久性に優れ...

詳細を確認
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SU551-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU551-30の仕様・寸法情報

JANコード
4979058759337
トラスココード
342-5763
質量(g)
700.000
材質1
甲被:人工皮革/ポリエステル
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
ホワイト
寸法(cm)
30
足幅サイズ
EEE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SU551-30342-5763

4979058759337
ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CM仕様・規格
JIS T8103 (ED-W/C2)/人工皮革製
寸法(cm):30
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革/ポリエステル
靴底:新発泡ポリウレタン2層
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
SU551-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,499
( 11,549 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
・洗濯することが出来ます
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル
・靴底:新発泡ポリウレタン2層

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CMの型番SU551-30のページです。 型番SU551-30に関する仕様情報を記載しております。
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 30CM
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 29CM
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 30CM
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 29CM
静電安全靴 LSCR1200ハーフフード 23.5CM
静電安全靴 LSCR1200ハーフフード 22.5CM
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,49910,49914,09014,09017,91317,913
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905875933749790587593204979058759160497905875915349790587588974979058758873
トラスココード342-5763342-5774342-5764342-5760513-7976514-1098
質量(g)700.000680740720.000640600
材質1甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト