ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cm

静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cm LSCR1200-H-23.5
通常単価(税別)
19,217円
税込単価
21,139円
通常出荷日:5日目

【特長】・つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです・特殊な設計と素材を採用した靴底で...

詳細を確認
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSCR1200-H-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LSCR1200-H-23.5の仕様・寸法情報

JANコード
4979058758965
トラスココード
513-7961
質量(g)
660
材質1
甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
色
ホワイト
寸法(cm)
23.5
足幅サイズ
EEE
材質3
先芯:ワイド樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LSCR1200-H-23.5513-7961

4979058758965
ミドリ安全 静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cm仕様・規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
IEC61340-5-1に対応
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
靴底:新発泡ポリウレタン2層
先芯:ワイド樹脂
質量・質量単位
660g

型番リスト

表示件数
型番
LSCR1200-H-23.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,217円
( 21,139円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・脱着が容易なファスナータイプです
・洗濯することが出来ます
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
・靴底:新発泡ポリウレタン2層
・先芯:ワイド樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cmの型番LSCR1200-H-23.5のページです。 型番LSCR1200-H-23.5に関する仕様情報を記載しております。
静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.5cm
静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 23.0cm
静電安全靴 LSCR1200ハーフフード 23.5CM
静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 22.5cm
静電安全靴 LSCR1200 フード ホワイト 24.5cm
静電安全靴 LSCR1200ハーフフード 23.0CM
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格19,217円19,217円16,742円19,217円19,217円18,493円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905875896549790587589584979058758897497905875894149790587589894979058758880
トラスココード513-7961513-9483513-7976514-1053513-7938514-1062
質量(g)660640640620690620
材質1甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました