ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 引出小12個 ベース付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-603LB12S | 585-6953 4550414121335 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 引出小12個 ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット引出小12個ベース付 - 質量・質量単位 218kg |
| SHC-603MB12S | 585-6969 4550414121410 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 引出小12個 ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット引出小12個ベース付 - 質量・質量単位 205kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
303,166円 ( 333,483円 ) | 19日目 |
297,372円 ( 327,109円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
パーツトレー
4.5通常価格(税別):324円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
4.4通常価格(税別):1,337円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):693円~