17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

スーパーヘビーキャビネット_1

スーパーヘビーキャビネット_1
通常単価(税別)
213,778278,604
税込単価
235,156306,464
通常出荷日:19日目

【特長】・移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります...

詳細を確認
  • 車上渡しになります。大型商品(自重112~218kg)ですのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHC-604LB2L585-6928

4989999754902
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Lサイズ4枚
引出:大:2個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×600×35
-
質量・質量単位
158kg
SHC-604LB4L585-6958

4989999754919
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Lサイズ4枚
引出:大:4個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×600×35
-
質量・質量単位
182kg
SHC-604LB4S585-6924

4989999754926
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Lサイズ4枚
引出:小:4個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×600×35
-
質量・質量単位
165kg
SHC-604LB8S585-6916

4989999754933
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Lサイズ4枚
引出:小:8個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×600×35
-
質量・質量単位
196kg
SHC-604MB2L585-6919

4989999754940
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Mサイズ4枚
引出:大:2個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×550×35
-
質量・質量単位
149kg
SHC-604MB4L585-6974

4989999754957
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Mサイズ4枚
引出:大:4個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×550×35
-
質量・質量単位
171kg
SHC-604MB4S585-6936

4989999754964
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Mサイズ4枚
引出:小:4個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×550×35
-
質量・質量単位
156kg
SHC-604MB8S585-6944

4989999754971
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Mサイズ4枚
引出:小:8個
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
引出し:Sタイプ8
中棚寸法(mm):1196×550×35
-
質量・質量単位
185kg
SHC-605LB585-6964

4989999754988
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Lサイズ5枚
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×600×35
-
質量・質量単位
144kg
SHC-605MB585-6934

4989999754995
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット仕様・規格
ベース付
棚板Mサイズ5枚
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):1910
中棚寸法(mm):1196×550×35
-
質量・質量単位
137kg

型番リスト

表示件数

引出し

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様1

最小発注数量
大:2個
4989999754902
585-6928
158000.0
棚板Lサイズ4枚
1個
大:4個
4989999754919
585-6958
182000.0
棚板Lサイズ4枚
1個
小:4個
4989999754926
585-6924
165000.0
棚板Lサイズ4枚
1個
小:8個
4989999754933
585-6916
196000.0
棚板Lサイズ4枚
1個
大:2個
4989999754940
585-6919
149000.0
棚板Mサイズ4枚
1個
大:4個
4989999754957
585-6974
171000.0
棚板Mサイズ4枚
1個
小:4個
4989999754964
585-6936
156000.0
棚板Mサイズ4枚
1個
小:8個
4989999754971
585-6944
185000.0
棚板Mサイズ4枚
1個
-
4989999754988
585-6964
144000.0
棚板Lサイズ5枚
1個
-
4989999754995
585-6934
137000.0
棚板Mサイズ5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,548
( 269,003 )
19日目
267,414
( 294,155 )
19日目
248,223
( 273,045 )
19日目
278,604
( 306,464 )
19日目
239,553
( 263,508 )
19日目
261,672
( 287,839 )
19日目
243,177
( 267,495 )
19日目
272,791
( 300,070 )
19日目
219,100
( 241,010 )
19日目
213,778
( 235,156 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります(専用ベースSHC-B)
・工場内重量、長尺ツールの保管に最適
・移動ベースは取りはずしが可能です

ご注意

  • 車上渡しになります。大型商品(自重112~218kg)ですのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット_1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット_1
スーパーヘビーキャビネット 引出小12個 ベース付
ユニット型壁面書庫オプション 木天板
ユニット型壁面書庫用オプション 笠木
アクリル窓付キャビネット_レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪製罐大阪製罐
通常価格213,778-297,372 -14,587 -22,269 -12,639 -12,809
通常出荷日19日目19日目11日目6日目〜8日目8日目
奥行(mm)600--400--
間口(mm)12001200900900--
高さ(mm)1910191021---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト