17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ユニット型壁面書庫オプション 木天板

ユニット型壁面書庫オプション 木天板
通常単価(税別)
13,814円~13,897円
税込単価
15,195円~15,287円
通常出荷日:11日目

【特長】・トラスコ中山社のユニット型壁面書庫 木天板です。

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
UTW-WNA699-8316

4550414271764
TRUSCO ユニット型壁面書庫 木天板仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):450
高さ(mm):21
色:ナチュラル(木目調)
適合書庫寸法(mm)間口:900
適合書庫寸法(mm)奥行:450
品名:木天板
材質:メラミン化粧板
-
質量・質量単位
4.5kg
UTW-WNAS699-8373

4550414271771
TRUSCO ユニット型壁面書庫 木天板仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):400
高さ(mm):21
色:ナチュラル(木目調)
適合書庫寸法(mm)間口:900
適合書庫寸法(mm)奥行:400
品名:木天板
材質:メラミン化粧板
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

適合書庫寸法(mm)奥行

最小発注数量
4550414271764
699-8316
4500.0
450
450
1個
4550414271771
699-8373
4000.0
400
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,897円
( 15,287円 )
11日目
13,814円
( 15,195円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のユニット型壁面書庫 木天板です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫オプション 木天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型壁面書庫オプション 木天板
スーパーヘビーキャビネット 引出小12個 ベース付
スーパーヘビーキャビネット_1
ユニット型壁面書庫用オプション 笠木
中量キャビネット(天板付)
M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,814円-361,210円 -259,957円 -22,895円 -187,504円 -405,258円 -
通常出荷日11日目19日目19日目6日目〜19日目19日目
色ナチュラル(木目調)---ブラック(引出し:オレンジ)ネオグレー
品名木天板-----
間口(mm)90012001200900--
高さ(mm)2119101910---
適合書庫寸法(mm)間口900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト