17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

北極ボディシート【84個入り】

通常単価(税別)
2,1363,449
税込単価
2,3503,794
通常出荷日:1日目

【特長】・作業後の体の拭き取り・暑さが厳しい場所での作業での使用

  • ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
  • 香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
  • オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。
  • 保冷剤のサイズは保冷剤ポケットサイズに対して少し余裕のあるものにて選定願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSH84701-2257

4550414293926
TRUSCO クール汗拭きクロス ”北極ボディシート”
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
仕様・規格
保冷バッグサイズ:D200×W220×H190mm
保冷剤ポケット数:4個
正面ポケットサイズ:120×175mm
側面ポケットサイズ:120×125mm
シートサイズ(mm):300×250
香り:無香料
セット内容:ボディシート(パッケージにシールの貼り付けなし)、保冷ボックス
保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル
ボディシート:レーヨン、ポリエステル
質量・質量単位
1kg
CSH84-C701-2256

4550414293933
TRUSCO クール汗拭きクロス ”北極ボディシート” 詰替用
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
仕様・規格
詰替用
シートサイズ(mm):300×250
香り:無香料
レーヨン、ポリエステル
質量・質量単位
800g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
4550414293926
701-2257
1000.0
保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル
ボディシート:レーヨン、ポリエステル
1パック

84個入り

4550414293933
701-2256
800.000
レーヨン、ポリエステル
-
1パック

84個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449
( 3,794 )
1日目
2,136
( 2,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業後の体の拭き取り
・暑さが厳しい場所での作業での使用

ご注意

  • ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
  • 香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
  • オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。
  • 保冷剤のサイズは保冷剤ポケットサイズに対して少し余裕のあるものにて選定願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北極ボディシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北極ボディシート
北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付き
空調服(R) バッテリー 18V
空調服 タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPシルバーチャコールLL(服のみ)
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
冷却用内装"クール用心帽"
メーカートラスコ中山トラスコ中山空調服空調服アイトス福徳産業
通常価格2,136-3,66317,58214,8795,844 -2,186 -
通常出荷日1日目1日目7日目3日目5日目〜1日目
シートサイズ(mm)300×250300×250----
香り無香料無香料----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト