17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

上枠付踏台 フリップエヌライト

上枠付踏台 フリップエヌライト
通常単価(税別)
10,161円~14,418円
税込単価
11,177円~15,860円
通常出荷日:4日目

【特長】・上枠付きで最上段も安定感抜群です・ステップ幅80mmの幅広タイプです・最大使用質量136kg...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-15270654-9689

-
ハセガワ リトルジャイアント フリップエヌライト 上枠付踏台1.14M(10792)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
踏ざん踏面幅:80mm
最大使用質量(kg):136
天板高さ(m):1.14
天板寸法(mm):330×320
段数(段):4
収納時全長(m):1.91
収納時寸法(mm)全長:1910
収納時寸法(mm)幅:540
収納時寸法(mm)厚さ:110
踏ざん踏面幅(mm):80
最大作業床高さ(m):1.14
段数:4
伸縮可能な上枠付最上段も安定感抜群
収納時寸法幅(mm):540
収納時寸法奥行(mm):110
収納時寸法高さ(mm):1910
設置寸法幅(mm):540
設置寸法幅(mm)奥行:110
アルミ合金
質量・質量単位
6.6kg
LG-15272651-7823

-
ハセガワ リトルジャイアント フリップエヌライト 上枠付踏台0.56M(10790)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
踏ざん踏面幅:80mm
最大使用質量(kg):136
天板高さ(m):0.56
天板寸法(mm):330×320
段数(段):2
収納時全長(m):1.31
収納時寸法(mm)全長:1310
収納時寸法(mm)幅:490
収納時寸法(mm)厚さ:110
踏ざん踏面幅(mm):80
最大作業床高さ(m):0.56
段数:2
伸縮可能な上枠付最上段も安定感抜群
収納時寸法幅(mm):490
収納時寸法奥行(mm):110
収納時寸法高さ(mm):1310
設置寸法幅(mm):490
設置寸法幅(mm)奥行:700
アルミ合金
質量・質量単位
4.7kg
LG-15273654-9651

-
ハセガワ リトルジャイアント フリップエヌライト 上枠付踏台0.85M(10791)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
踏ざん踏面幅:80mm
最大使用質量(kg):136
天板高さ(m):0.85
天板寸法(mm):330×320
段数(段):3
収納時全長(m):1.61
収納時寸法(mm)全長:1610
収納時寸法(mm)幅:510
収納時寸法(mm)厚さ:110
踏ざん踏面幅(mm):80
最大作業床高さ(m):0.85
段数:3
伸縮可能な上枠付最上段も安定感抜群
収納時寸法幅(mm):510
収納時寸法奥行(mm):110
収納時寸法高さ(mm):1610
設置寸法幅(mm):510
設置寸法幅(mm)奥行:900
アルミ合金
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

段数(段)

最大作業床高さ(m)

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
654-9689
6600.0
1.91
1.14
4
1.14
1910
540
1個
651-7823
4700.0
1.31
0.56
2
0.56
1310
490
1個
654-9651
5500.0
1.61
0.85
3
0.85
1610
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,418円
( 15,860円 )
4日目
10,161円
( 11,177円 )
4日目
13,684円
( 15,052円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上枠付きで最上段も安定感抜群です
・ステップ幅80mmの幅広タイプです
・最大使用質量136kgの強力タイプです
・天板33×32cmの大きな天板です
・ハンドルを持ち上げれば収納しそのまま持ち運び可能
【用途】
・事務所や店舗なのどの簡易作業用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上枠付踏台 フリップエヌライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上枠付踏台 フリップエヌライト
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
オーバーブリッジ
伸縮式高所作業台のびーる
アルミ製足場台 スタンダードタイプ
折りたたみ式作業台
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格10,161円-15,052円 -249,732円 -863,473円12,064円 -26,212円 -
通常出荷日4日目1日目4日目19日目1日目1日目〜
材質1アルミ合金アルミ合金-スチール--
天板寸法(mm)330×320250×270----
踏ざん踏面幅(mm)80-----
最大使用質量(kg)136--135--
収納時寸法(mm)厚さ110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト