ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

落下防止用ストッパー アイアンストッパー

落下防止用ストッパー アイアンストッパー AR-2505-2
通常単価(税別)
6,579円
税込単価
7,237円
通常出荷日:7日目

【特長】・マグネットで後付け簡単設置・不使用時はトラック側面等に取り付け収納可・マグネット2個品で重量...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2505-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-2505-2の仕様・寸法情報

トラスココード
676-8041
JANコード
4580179999313
質量(g)
960.000
材質1
スチール+ネオジウムマグネット
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
50
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AR-2505-2676-8041

4580179999313
アラオ 落下防止用ストッパー アイアンストッパー
テールゲートリフター用の車輪ストッパーとして
対敷鉄板のストッパー、レールとして
鉄板床の工場内のストッパーとして
トラック荷台のストッパーとして(トラック荷台がスチール製の場合のみ)
仕様・規格
長さ(mm):500
幅(mm):50
厚さ(mm):20
スチール+ネオジウムマグネット
質量・質量単位
960g

型番リスト

表示件数
型番
AR-2505-2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,579円
( 7,237円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで後付け簡単設置
・不使用時はトラック側面等に取り付け収納可
・マグネット2個品で重量150kgの車輛で試験設置⇒製品ズレ無し
・マグネットは最大5個取り付け可能(別売マグネット)
【用途】
・テールゲートリフター用の車輪ストッパーとして
・対敷鉄板のストッパー、レールとして
・鉄板床の工場内のストッパーとして
・トラック荷台のストッパーとして(トラック荷台がスチール製の場合のみ)
【材質】
・スチール+ネオジウムマグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下防止用ストッパー アイアンストッパーの型番AR-2505-2のページです。 型番AR-2505-2に関する仕様情報を記載しております。
落下防止用ストッパー アイアンストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止用ストッパー アイアンストッパー
鉄ピン 樹脂製ロープスティック
エコメッシュフェンス
はつり用 飛散防止柵
水害防止パネル 004954
重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)
メーカーアラオアラオアラオグリーンクロス日大工業つくし工房
通常価格6,579円2,375円15,174円186,873円21,027円120,494円
通常出荷日7日目4日目2日目11日目1日目7日目
トラスココード676-8041706-8519----
JANコード45801799993134580179999818----
質量(g)960.000480.0005100.0---
材質1スチール+ネオジウムマグネットFRP再生ポリエチレン---
厚さ(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました