ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

角タブ120ブルー 212004

角タブ120ブルー 212004 21200401BL503
通常単価(税別)
14,423円
税込単価
15,865円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21200401BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

21200401BL503の仕様・寸法情報

質量(g)
3150.000
トラスココード
393-1419
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
有効内寸(mm)間口
685
有効内寸(mm)高さ
327
外形寸法(mm)奥行
660
外形寸法(mm)間口
860
外形寸法(mm)高さ
341
有効内寸(mm)奥行
485

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21200401BL503393-1419

-
サンコー 角タブ120ブルー 212004仕様・規格
容量(L):124
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:860
外形寸法(mm)奥行:660
外形寸法(mm)高さ:341
有効内寸(mm)間口:685
有効内寸(mm)奥行:485
有効内寸(mm)高さ:327
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3150g

型番リスト

表示件数
型番
21200401BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,423円
( 15,865円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状のタブです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角タブ120ブルー 212004の型番21200401BL503のページです。 型番21200401BL503に関する仕様情報を記載しております。
角タブ120ブルー 212004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角タブ120ブルー 212004
タブ #30L(ロープ付)青
207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルー
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコータル 角 Sー0.9K本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,423円4,958円17,410円1,130円876円1,058円
通常出荷日1日目6日目11日目6日目8日目6日目
質量(g)3150.00065.0004380.000100.000-92.000
トラスココード393-1419217-5750346-2202200-0022121-6518200-0023
材質1ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)PET樹脂-PET樹脂
色ブルークリームライトブルー透明クリーム透明
有効内寸(mm)間口685-732---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました