ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルー

207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルー 20700201BL502
通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:11日目

【特長】・水産業界向けのコンテナーです・容量の確認のため、長辺片内側面に目盛線を10リットル刻みで設置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20700201BL502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20700201BL502の仕様・寸法情報

質量(g)
4380.000
トラスココード
346-2202
材質1
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
有効内寸(mm)間口
732
有効内寸(mm)高さ
198
外形寸法(mm)奥行
522
外形寸法(mm)間口
862
外形寸法(mm)高さ
208
有効内寸(mm)奥行
423

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
20700201BL502346-2202

サンコー 207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルー仕様・規格
容量(L):68.5
色:ライトブルー
外形寸法(mm)間口:862
外形寸法(mm)奥行:522
外形寸法(mm)高さ:208
有効内寸(mm)間口:732
有効内寸(mm)奥行:423
有効内寸(mm)高さ:198
ネスティング高さ(mm):48
両短辺中央にチョーク書き用のシボ面あり
底面水抜き孔あり(φ17×16箇所、φ15×8箇所)
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4380g

型番リスト

表示件数
型番
20700201BL502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水産業界向けのコンテナーです
・容量の確認のため、長辺片内側面に目盛線を10リットル刻みで設置しています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルーの型番20700201BL502のページです。 型番20700201BL502に関する仕様情報を記載しております。
207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
207002 トロ函#70 ハンドル付き ライトブルー
角タブ120ブルー 212004
サンコータル #75
漬物タル40Kー3
漬物タル6K平
サンコータル #20ーS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,2009,3337,6803,8508821,930
通常出荷日11日目1日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)4380.0003150.000158.0001720.0003420255.000
トラスココード346-2202393-1419217-5715217-5996353-7293217-5943
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
ライトブルーブルー-クリームライトブルークリーム
有効内寸(mm)間口732685----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト