ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

足踏み式ワンタッチパレッター200KG

通常単価(税別)
65,210円
税込単価
71,731円
通常出荷日:2日目

【特長】・足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。・油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッ...

詳細を確認
  • リフトUPを解除する際はさらに踏み込んでゆっくり足を上げて使用してください。
  • 差込口間隔450ミリパレット専用です。
  • 200kg以上のものは載せないでください。
  • 片荷での使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WTP-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WTP-200の仕様・寸法情報

JANコード
4550414275649
トラスココード
691-2679
質量(g)
26400.0
材質1
スチール
足踏み回数(回)
1
車輪径(mm)前輪/後輪
75/125
フォーク(mm)間隔
350
全幅(mm)
550
A寸法(mm)
740
B寸法(mm)
830
最大フォーク高さ(mm)
150
最低フォーク高さ(mm)
80
フォーク(mm)長さ
950
フォーク(mm)幅
100
フォーク高さ(mm)最高
150
フォーク高さ(mm)最低
80

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WTP-200691-2679

4550414275649
TRUSCO 足踏み式ワンタッチパレッター 200KG
倉庫内、工場でのパレット移動。
仕様・規格
リフト方法:ワンタッチ足踏み式
ナイロンホイールウレタン車輪(フォーク先端側):75mm(GU-75)
ゴムキャスター(踏み込みペダル側):125mm(SJT-125WP-M16-40)
均等荷重(kg):200
フォーク高さ(mm)最低:80
フォーク高さ(mm)最高:150
フォーク(mm)長さ:950
フォーク(mm)幅:100
フォーク(mm)間隔:350
全幅(mm):550
A寸法(mm):740
B寸法(mm):830
車輪径(mm)前輪/後輪:75/125
足踏み回数(回):1
最大フォーク高さ(mm):150
最低フォーク高さ(mm):80
全高(mm)踏んだ時:1015
全高(mm)解除時:950
スチール
質量・質量単位
26.4kg

型番リスト

表示件数
型番
WTP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,210円
( 71,731円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。
・油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。
・油圧のハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。
・固定ハンドル仕様で、パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
・ナイロンホイールの採用で反響音を削減します。
・油圧を使わないためクリーンな環境でも使用可能です。
【用途】
・倉庫内、工場でのパレット移動。
【材質】
・スチール

ご注意

  • リフトUPを解除する際はさらに踏み込んでゆっくり足を上げて使用してください。
  • 差込口間隔450ミリパレット専用です。
  • 200kg以上のものは載せないでください。
  • 片荷での使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足踏み式ワンタッチパレッター200KGの型番WTP-200のページです。 型番WTP-200に関する仕様情報を記載しております。
足踏み式ワンタッチパレッター200KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏み式ワンタッチパレッター200KG
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460
TRUSCO THPN用オイルタンク
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,210円2,615円119,898円97,526円60,990円3,985円
通常出荷日2日目1日目39日目1日目39日目1日目
JANコード455041427564949899999545004989999944037498999951490249899995422404989999399868
トラスココード691-2679116-1799773-1426773-1337819-8989776-1635
質量(g)26400.0-62000.080000.043000.080.000
材質1スチールハイインパクトポリプロピレン----
足踏み回数(回)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました