ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mm

2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mm 798004
通常単価(税別)
12,415円
税込単価
13,657円
通常出荷日:4日目

【特長】・J-BAC認定品(JB10003-67)です・息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測...

詳細を確認
  • 電池は別売りです。
  • アルコールチェッカーは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断する物ではありません。
  • 本商品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 測定値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

798004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

798004の仕様・寸法情報

JANコード
4932134251453
質量(g)
34.000
トラスココード
664-2703
材質1
ABS、PC

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
798004664-2703

4932134251453
緑十字 2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mm
始業・点呼時のアルコールチェックに。
仕様・規格
J-BAC認定品(JB10003-67)
電池:単アルカリ乾電池×2本使用(別売り)
入力電圧:3V
センサー:半導体ガスセンサー
センサー寿命:約1000回又は1年
ABS、PC
質量・質量単位
34g

型番リスト

表示件数
型番
798004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,415円
( 13,657円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-BAC認定品(JB10003-67)です
・息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます
・約20秒弱で測定完了です
・1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます
・測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます
・パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします
・交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です
・測定タイミングを電子音でお知らせします
・測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します
【用途】
・始業・点呼時のアルコールチェックに
【材質】
・ABS、PC

ご注意

  • 電池は別売りです。
  • アルコールチェッカーは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断する物ではありません。
  • 本商品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 測定値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mmの型番798004のページです。 型番798004に関する仕様情報を記載しております。
2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mm
アルコールチェッカー BACシリーズ
乾電池式2WAYアルコールチェッカー
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー 52304
メーカー日本緑十字社キングジムグリーンクロスエアージェイスターライトアーテック
通常価格12,415円4,444円7,032円943円 -3,470円2,503円
通常出荷日4日目1日目11日目1日目1日目1日目
JANコード4932134251453-----
質量(g)34.000-----
トラスココード664-2703-----
材質1ABS、PC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました