ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)

通常単価(税別)
50,820円
税込単価
55,902円
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社のオートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSD-M200AT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSD-M200ATの仕様・寸法情報

JANコード
4969887452899
質量(g)
17200.000
トラスココード
684-4089
仕様
マイクロカット

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PSD-M200AT684-4089

4969887452899
SANWA オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
17200g

型番リスト

表示件数
型番
PSD-M200AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,820円
( 55,902円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社のオートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)の型番PSD-M200ATのページです。 型番PSD-M200ATに関する仕様情報を記載しております。
オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)
A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー
導電性ファイバー素材タッチペン
ペーパー&CDシュレッダー
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
オートフィードシュレッダー 60.0L
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアスカエスコ
通常価格50,820円135,131円-50,437円19,533円91,604円
通常出荷日2日目5日目お見積り2日目1日目2日目
JANコード4969887452899496988745140349698878947434969887451397--
質量(g)17200.00049000.00018.00014700.000--
トラスココード684-4089581-6192203-2160581-6183--
仕様マイクロカット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました