ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ペーパー&CDシュレッダー

通常単価(税別)
50,457円
税込単価
55,503円
通常出荷日:2日目

【特長】・用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです・A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSD-C6018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSD-C6018の仕様・寸法情報

奥行(mm)
280
高さ(mm)
594
幅(mm)
385
JANコード
4969887451397
質量(g)
14700.000
トラスココード
581-6183
ダストボックス容量(L)
約27
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PSD-C6018581-6183

4969887451397
SANWA ペーパー&CDシュレッダー仕様・規格
DVD・CD・カード/1枚
細断可能なもの:コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨
投入幅(用紙)(mm):220
細断枚数(A4コピー用紙)(枚):最大20(1度に細断できる最大枚数)※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
細断速度(m/分):2
処理能力(枚/分):125
細断形状:4×12mmミニクロスカット
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力(W):550
電源コード長(m):約1.6
サイズW(mm):385
サイズD(mm):280
サイズH(mm):594
重量(kg):約14.7
ダストボックス容量(L):約27
収納枚数(枚):約560(目安)
連続使用時間(分):60(60分休止後再運転可)
騒音(dB):約58
-
質量・質量単位
14700g

型番リスト

表示件数
型番
PSD-C6018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,457円
( 55,503円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです
・A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます
・定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です
・60分連続運転可能です
・オートスタート/ストップモード機能搭載です
・投入口に紙が投入されると自動的に細断します
・終了すると自動的に停止します
・紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています
・紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています
・半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパー&CDシュレッダーの型番PSD-C6018のページです。 型番PSD-C6018に関する仕様情報を記載しております。
ペーパー&CDシュレッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパー&CDシュレッダー
A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー
導電性ファイバー素材タッチペン
オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)
シュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアスカアスカ
通常価格50,457円146,719円-53,949円203,813円 -71,414円
通常出荷日2日目5日目お見積り2日目4日目4日目
奥行(mm)280396----
高さ(mm)594706----
幅(mm)385470----
JANコード4969887451397496988745140349698878947434969887452899--
質量(g)14700.00049000.00018.00017200.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました