ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mm

通常単価(税別)
16,435
税込単価
18,079
通常出荷日:4日目

【特長】・ワーカーのための大容量バッグです・ヘルメットや安全靴を分けて収納可能です・素材に撥水性の高い...

詳細を確認
  • 火気に近づけると表面が溶けたり燃える恐れがあります。
  • 直射日光の当たらない場所で保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

374200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

374200の仕様・寸法情報

ポケット数(個)
6
奥行(mm)
180
高さ(mm)
520
ブラック(白反射)
幅(mm)
350
容量(L)
30
JANコード
4932134253785
質量(g)
1100.0
トラスココード
680-9554
材質1
ターポリン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
374200680-9554

4932134253785
緑十字 現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mm
建設現場、土木作業、工場内などでのビジネスリュックに。
防災バッグとして。
仕様・規格
スクエアタイプ
容量(L):30
色:ブラック(白反射)
幅(mm):350
奥行(mm):180
高さ(mm):520
ポケット数(個):6
ターポリン
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
374200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,435
( 18,079 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーカーのための大容量バッグです
・ヘルメットや安全靴を分けて収納可能です
・素材に撥水性の高いターポリンを使用しています
・フロントポケットと肩ベルトには高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます
【用途】
・建設現場、土木作業、工場内などでのビジネスリュックに
・防災バッグとして
【材質】
・ターポリン

ご注意

  • 火気に近づけると表面が溶けたり燃える恐れがあります。
  • 直射日光の当たらない場所で保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mmの型番374200のページです。 型番374200に関する仕様情報を記載しております。
現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mm
ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm
520×400×180mmトートバッグ
現場用バッグ GENBAG
現場用リュック
350x250x350mm 電工バッグ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社エスコLINK SUSPENSIONサンワサプライエスコ
通常価格16,43517,5302,4696,79818,2616,634
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
ポケット数(個)66----
奥行(mm)180180----
高さ(mm)520520----
ブラック(白反射)----
幅(mm)350350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト