ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm

ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm 146162
通常単価(税別)
17,530
税込単価
19,283
通常出荷日:4日目

【特長】・安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます・収納スペースはそれぞれ仕切られ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

146162
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

146162の仕様・寸法情報

ポケット数(個)
6
奥行(mm)
180
高さ(mm)
520
幅(mm)
350
容量(L)
30
JANコード
4932134240945
質量(g)
1200.0
トラスココード
353-8811
材質1
PVC

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
146162353-8811

4932134240945
緑十字 ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm
現場向けリュックとして。
仕様・規格
容量(L):30
色:黒
幅(mm):350
奥行(mm):180
高さ(mm):520
ポケット数(個):6
PVC
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
146162
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,530
( 19,283 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます
・収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません
・素材に撥水性の高いターポリンを使用しています
・型崩れしにくく自立するスクエアタイプです
・フロントポケットと肩ベルトに高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます
【用途】
・現場向けリュックとして
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mmの型番146162のページです。 型番146162に関する仕様情報を記載しております。
ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm
現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mm
520×400×180mmトートバッグ
350x250x350mm 電工バッグ
550x350x350mm ツールバッグ
520x200x230mmツールバッグ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格17,53016,4352,4696,6345,22514,600
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
ポケット数(個)66----
奥行(mm)180180----
高さ(mm)520520----
ブラック(白反射)----
幅(mm)350350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト