ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リネンカートSKF-1

通常単価(税別)
337,682
税込単価
371,450
通常出荷日:11日目

【特長】・エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂性リネンカートです【材質】・本体:PP・キャ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA687-001X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA687-001X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
256-5472
JANコード
4903180175444
質量(g)
33000.0
材質1
本体:PP
材質2
キャスター:ノーカーボングレーゴム
奥行(mm)
1540
高さ(mm)
1035
幅(mm)
640

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA687-001X-MB256-5472

4903180175444
コンドル リネンカートSKF-1仕様・規格
幅(mm):640
奥行(mm):1540
高さ(mm):1035
袋掛け収納時幅(mm):640
袋掛け収納時奥行(mm):1155
袋掛け収納時高さ(mm):1035
本体:PP
キャスター:ノーカーボングレーゴム
質量・質量単位
33kg

型番リスト

表示件数
型番
CA687-001X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,682
( 371,450 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂性リネンカートです
【材質】
・本体:PP
・キャスター:ノーカーボングレーゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リネンカートSKF-1の型番CA687-001X-MBのページです。 型番CA687-001X-MBに関する仕様情報を記載しております。
リネンカートSKF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リネンカートSKF-1
リネンカートSKF-2
リネンカートSKF-0
リネンカートSA-93F
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
プロテック ツールキャリー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格337,682361,052315,482159,88487,72021,804
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目4日目
トラスココード256-5472256-5466256-3928256-5492137-2764256-5467
JANコード490318017544449031801754514903180175437490318017546849031804115284903180515486
質量(g)33000.036000.03000016000.0300003000.0
材質1本体:PP本体:PP本体:PP棚板:PPフロント・サイド・トップパネル:ABSフレーム:スチール
材質2キャスター:ノーカーボングレーゴムキャスター:ノーカーボングレーゴムキャスター:ノーカーボングレーゴムボード:発泡PVCリアパネル:スチールメラミン焼付袋:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト