ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リネンカートSA-93F

通常単価(税別)
159,884
税込単価
175,872
通常出荷日:11日目

【特長】・エレベーターにも入るコンパクトタイプのリネンカートです【材質】・棚板:PP・ボード:発泡PV...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA688-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA688-000X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
256-5492
JANコード
4903180175468
質量(g)
16000.0
材質1
棚板:PP
材質2
ボード:発泡PVC
材質3
支柱:アルミ
奥行(mm)
1110
高さ(mm)
970
幅(mm)
500
材質4
キャスター:ノーカーボングレーゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA688-000X-MB256-5492

4903180175468
コンドル リネンカートSA-93F仕様・規格
幅(mm):500
奥行(mm):1110
高さ(mm):970
棚板:PP
ボード:発泡PVC
支柱:アルミ
キャスター:ノーカーボングレーゴム
質量・質量単位
16kg

型番リスト

表示件数
型番
CA688-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,884
( 175,872 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレベーターにも入るコンパクトタイプのリネンカートです
【材質】
・棚板:PP
・ボード:発泡PVC
・支柱:アルミ
・キャスター:ノーカーボングレーゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リネンカートSA-93Fの型番CA688-000X-MBのページです。 型番CA688-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
リネンカートSA-93Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リネンカートSA-93F
リネンカートSKF-2
リネンカートSKF-1
リネンカートSKF-0
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) TTSテクノカート80
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格159,884361,052337,682315,48287,72066,470
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目4日目
トラスココード256-5492256-5466256-5472256-3928137-2764736-0614
JANコード490318017546849031801754514903180175444490318017543749031804115284903180339464
質量(g)16000.036000.033000.0300003000015000
材質1棚板:PP本体:PP本体:PP本体:PPフロント・サイド・トップパネル:ABSフレーム:スチール●トレー:ポリプロピレン(PP)●ダストパック:ナイロン
材質2ボード:発泡PVCキャスター:ノーカーボングレーゴムキャスター:ノーカーボングレーゴムキャスター:ノーカーボングレーゴムリアパネル:スチールメラミン焼付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト