17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

業務用 尿石除去剤 ミニぞうさん【2個入り】

業務用 尿石除去剤 ミニぞうさん
通常単価(税別)
17,66158,203
税込単価
19,42764,023
通常出荷日:11日目

【特長】・小便器のトラップに投入するだけで悪臭の原因となる尿石を除去します・白色錠剤 PH:約1(酸性...

詳細を確認
  • 開封後、薬剤が残りましたら密封して保管ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CH915-090X-MB631-1664

コンドル 業務用 尿石除去剤 ミニぞうさん 45錠x2本
小便器の尿石除去に。
大掃除・定期清掃に。
仕様・規格
タブレット型
パック入数:90
奥行(mm):25
高さ(mm):14
幅(mm):25
標準使用量:5個
白色錠剤 PH:約1(酸性)
質量・質量単位
1.32kg
CH915-360X-MB631-1665

コンドル 業務用 尿石除去剤 ミニぞうさん 180錠x2袋
小便器の尿石除去に。
大掃除・定期清掃に。
仕様・規格
タブレット型
パック入数:360
奥行(mm):25
高さ(mm):14
幅(mm):25
標準使用量:5個
白色錠剤 PH:約1(酸性)
質量・質量単位
4.67kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

パック入数

最小発注数量
631-1664
1320.0
90
1パック

2個入り

631-1665
4670.0
360
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,661
( 19,427 )
11日目
58,203
( 64,023 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小便器のトラップに投入するだけで悪臭の原因となる尿石を除去します
・白色錠剤 PH:約1(酸性)
【用途】
・小便器の尿石除去に
・大掃除・定期清掃に

ご注意

  • 開封後、薬剤が残りましたら密封して保管ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用 尿石除去剤 ミニぞうさんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 尿石除去剤 ミニぞうさん
シャインクリア2 バストイレバリアコート洗浄液
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
排水パイプ用洗浄剤
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカー山崎産業山崎産業花王花王カネヨ石鹸横浜油脂工業
通常価格17,661-4,2024,1761,5397336,796
通常出荷日11日目9日目1日目1日目1日目1日目
材質1白色錠剤 PH:約1(酸性)成分 :界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤 除菌剤 粘度調整剤 安定化剤、pH調整剤、消臭剤(緑茶エキス)----
標準使用量5個-----
奥行(mm)25128----
高さ(mm)14260----
幅(mm)25202----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト