17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

速乾グラスター 18L

速乾グラスター 18L 26350
通常単価(税別)
15,381
税込単価
16,919
通常出荷日:11日目

【特長】・速乾タイプの自動車窓ガラスクリーナーです・スプレーガン付き容器などに小分けをして使用して下さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26350
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26350の仕様・寸法情報

JANコード
4904178263501
トラスココード
410-8590
質量(g)
18000.0
容量(L)
18

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26350410-8590

4904178263501
ピカール 速乾グラスター 18L
自動車の窓ガラスの洗浄剤に。
仕様・規格
単品サイズ:H280×W290×D295mm
容量(L):18
-
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
26350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,381
( 16,919 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプの自動車窓ガラスクリーナーです
・スプレーガン付き容器などに小分けをして使用して下さい
【用途】
・自動車の窓ガラスの洗浄剤に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾グラスター 18Lの型番26350のページです。 型番26350に関する仕様情報を記載しております。
速乾グラスター 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾グラスター 18L
ハイコロ DP
スーパーセーフティ フロアー洗浄 18L
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
メーカー日本磨料工業日本磨料工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)三商グリーンクロス横浜油脂工業
通常価格15,38112,500 -5,67510,50041,62711,377
通常出荷日11日目11日目19日目2日目11日目1日目
JANコード4904178263501-----
トラスココード410-8590-----
質量(g)18000.010000.0----
容量(L)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト