17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハイコロ DP

ハイコロ DP
通常単価(税別)
12,50013,158
税込単価
13,75014,474
通常出荷日:11日目

【特長】・車の灰皿用芳香剤

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
67690590-1005

4904178676905
ピカール ハイコロ DP レモン  10kg仕様・規格
容量(kg):10
-
質量・質量単位
10kg
67700590-1012

4904178677001
ピカール ハイコロDPアップル 10kg仕様・規格
容量(kg):10
-
質量・質量単位
10kg
67710590-1011

4904178677100
ピカール ハイコロ DP スカッシュ 10kg仕様・規格
容量(kg):10
-
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4904178676905
590-1005
レモンの香り
1個
4904178677001
590-1012
アップルの香り
1個
4904178677100
590-1011
スカッシュの香り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,158
( 14,474 )
11日目
12,500
( 13,750 )
11日目
12,500
( 13,750 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の灰皿用芳香剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイコロ DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイコロ DP
速乾グラスター 18L
落書き消しスプレー
角型糸くずブロックネット
アズマジックカビ取り洗剤
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
メーカー日本磨料工業日本磨料工業アトムハウスペイントLECアズマ工業ヤナギ研究所
通常価格12,500-15,3811,9741,1681,09113,256
通常出荷日11日目11日目1日目1日目5日目1日目
質量(g)10000.018000.0----
容量(kg)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト