17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型【1~20個入り】

通常単価(税別)
3,445円~51,861円
税込単価
3,790円~57,047円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です・重量6.7KGの軽量タイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPL-1111E-BK691-8917

4550414255818
TRUSCO 樹脂パレット 軽量薄型 1100X1100X120 ブラック仕様・規格
適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):2000
色:ブラック
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):120
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×87
中央桁幅(mm):190
タイプ:片面四方差し
再生ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
6.7kg
TPL-1111E-BK-20P691-8916

4550414255825
TRUSCO 【まとめ買い】樹脂パレット 軽量薄型 1100X1100X120 ブラック20枚仕様・規格
適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):2000
色:ブラック
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):120
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×87
中央桁幅(mm):190
タイプ:片面四方差し
再生ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
134kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4550414255818
691-8917
6700.0
1個
4550414255825
691-8916
134000.0
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,445円
( 3,790円 )
1日目
51,861円
( 57,047円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です
・重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です
・パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます(左右廻し対応可能)
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
プラスチックパレット αパレット
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,445円-6,586円4,935円50,684円6,215円7,478円
通常出荷日1日目〜1日目3日目8日目3日目1日目
高さ(mm)120120125125150150
材質1再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87--260×88--
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87--260×88--
中央桁幅(mm)190190190190190190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト