17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ【1~10個入り】

プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
通常単価(税別)
12,656円~112,656円
税込単価
13,922円~123,922円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです【材質】・再生...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THB-D4-1111SC-BKOR700-4380

4550414293902
TRUSCO 差込口が見やすいパレット 1100x1100x150(片面四方差し サイドカラーオレンジ)仕様・規格
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):4000
色:ブラック/オレンジ
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×95
中央桁幅(mm):190
適合機種:ハンドパレットトラック・フォークリフト
再生ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
20kg
THB-D4-1111SC-BKOR-10P700-4381

4550414293919
TRUSCO 【まとめ買い】 差込口が見やすいパレット 1100x1100x150(片面四方差し サイドカラーオレンジ)10枚仕様・規格
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):4000
色:ブラック/オレンジ
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×95
中央桁幅(mm):190
適合機種:ハンドパレットトラック・フォークリフト
再生ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
200kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4550414293902
700-4380
20000.0
1個
4550414293919
700-4381
200000.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,656円
( 13,922円 )
1日目
112,656円
( 123,922円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
プラスチックパレット αパレット
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,656円-50,684円6,586円7,478円7,070円6,215円
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目1日目3日目
高さ(mm)150125120150150150
材質1再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95260×88----
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95260×88----
中央桁幅(mm)190190190190190190

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト