17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
1,740円
税込単価
1,914円
通常出荷日:1日目

【特長】・価格と品質を両立したエコノミータイプの不織布研磨パッドです・適度なコシがありワークへのなじみ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕上がり相当番手(#)

最小発注数量
赤茶
4550414324286
691-6211
240.000
320
1パック

10個入り

こげ茶
4550414324293
691-6214
160.000
600
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740円
( 1,914円 )
1日目
1,740円
( 1,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・価格と品質を両立したエコノミータイプの不織布研磨パッドです
・適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです
・細部まで均一な研磨面を得ることができます
・クッション性があり深い傷が入らないので、綺麗に仕上がります
・繊維と繊維の間を広く成形しているので、目詰まりしづらく、高寿命です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TEFP-320691-6211

4550414324286
TRUSCO エコノミー不織布研磨パッド 10枚入 #320相当 赤茶色
サビ取り、塗装前の足付け研磨、木工シーラー研磨など。
仕様・規格
仕上がり相当番手(#):320
幅(mm):150
長さ(mm):230
色:赤茶
砥粒:A
-
質量・質量単位
240g
TEFP-600691-6214

4550414324293
TRUSCO エコノミー不織布研磨パッド 10枚入 #600相当 こげ茶色
細目仕上げ用。
仕様・規格
仕上がり相当番手(#):600
幅(mm):150
長さ(mm):230
色:こげ茶
砥粒:A
-
質量・質量単位
160g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
耐水研磨布シート 230×280mm
不織布研磨パッド
不織布研磨材
アズツール不織布研磨材 #320 20枚入
ハンディサンダー不織研磨シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,740円3,754円 -934円955円3,055円512円
通常出荷日1日目19日目1日目〜4日目4日目4日目
長さ(mm)230-----
幅(mm)150-----
砥粒A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト