ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光触媒 除菌・脱臭機 Air Create

光触媒 除菌・脱臭機 Air Create SPD-F01K
通常単価(税別)
177,964円
税込単価
195,760円
通常出荷日:2日目

【特長】・光触媒を用いたウイルス、有害物質、細菌、悪臭成分に有効な除菌・脱臭機です。・30分で60畳の...

詳細を確認
  • 海外では使用しない。
  • 吸い込み口にタバコの煙を吹きかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPD-F01K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPD-F01Kの仕様・寸法情報

消費電力(W)(50/60Hz)
90
電源(V)
単相100
JANコード
4538634957040
質量(g)
16000.0
トラスココード
249-2081
タイプ
床置き型
使用範囲目安
60畳
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPD-F01K249-2081

4538634957040
Suiden 光触媒 除菌・脱臭機 Air Create
教室・病院・オフィスや店舗等ウイルスや菌が気になる「3密空間」が気になる場所に。
仕様・規格
国内専用
床置き
電源(V):単相100
消費電力(W)(50/60Hz):90
使用範囲目安:60畳
タイプ:床置き型
本体寸法(mm)幅:736
標準消費電力料金:3.65
本体寸法(mm)高さ:544
本体寸法(mm)奥行:203
-
質量・質量単位
16kg

型番リスト

表示件数
型番
SPD-F01K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,964円
( 195,760円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光触媒を用いたウイルス、有害物質、細菌、悪臭成分に有効な除菌・脱臭機です。
・30分で60畳の大空間を一気に浄化できます。
・4枚の光触媒フィルター、空気の流れを水平にし、繰り返し酸化分解させるサイドフロー構造、光触媒を付着させる部分を芝生の様な構造にしウイルス等の分解の要となる表面積を広く設けるローンコーティング技術により、生まれたてのようなキレイな空気へと浄化します。
【用途】
・教室・病院・オフィスや店舗等ウイルスや菌が気になる「3密空間」が気になる場所に。

ご注意

  • 海外では使用しない。
  • 吸い込み口にタバコの煙を吹きかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光触媒 除菌・脱臭機 Air Createの型番SPD-F01Kのページです。 型番SPD-F01Kに関する仕様情報を記載しております。
光触媒 除菌・脱臭機 Air Createのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光触媒 除菌・脱臭機 Air Create
業務用除湿器 タンク容量7L
光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR
脱臭機
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
除湿機
メーカースイデンスイデンNECオーデンPanasonicナカトミ
通常価格177,964円89,239円18,637円1,046,933円236,027円103,224円 -
通常出荷日2日目4日目1日目14日目7日目3日目〜
消費電力(W)(50/60Hz)90630/790----
電源(V)単相100単相100----
JANコード45386349570404538634788019----
質量(g)16000.040000.0----
トラスココード249-2081644-4160----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました