ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクリーンFタイプ 角型 500×600

アクリーンFタイプ 角型 500×600 6300032904
通常単価(税別)
32,101
税込単価
35,311
通常出荷日:7日目

【特長】・アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032904
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032904の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386967
質量(g)
3500.0
トラスココード
442-4113
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
500
像大きさ(曲面R)
3000
幅(mm)
600
形状
角型
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032904442-4113

4580646386967
グリーンクロス アクリーンFタイプ 角型 500×600
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:3mm
推奨支柱:φ76.3×3600
幅(mm):600
高さ(mm):500
像大きさ(曲面R):3000
形状:角型
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032904
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,101
( 35,311 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリーンFタイプ 角型 500×600の型番6300032904のページです。 型番6300032904に関する仕様情報を記載しております。
アクリーンFタイプ 角型 500×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリーンFタイプ 角型 500×600
アクリーンFタイプ 角型 600×800
アクリーンFタイプ 丸型 φ600
アクリルミラー 角型 500×600
アクリーンFタイプ 丸型 φ800
アクリーンFタイプ 丸型 φ1000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格32,10149,17430,19736,42235,08848,631
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638696745806463869744580646386936458064638678345806463869434580646386950
質量(g)3500.06500.03000.03500.05000.09500.0
トラスココード442-4113442-4114442-4111442-4073442-4076442-4096
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)5006006005008001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト