ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクリルミラー 丸型 φ1000

アクリルミラー 丸型 φ1000 6300032885
通常単価(税別)
51,303円
税込単価
56,433円
通常出荷日:7日目

【特長】・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです・また樹脂製鏡面の...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300032885の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386776
質量(g)
9500.0
トラスココード
442-4092
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
1000
像大きさ(曲面R)
3600
幅(mm)
1000
形状
丸型
径(mm)
1000
適合取付金具
89.1
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032885442-4092

4580646386776
グリーンクロス アクリルミラー 丸型 φ1000
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:3mm
推奨支柱:φ89.1×4400
幅(mm):1000
高さ(mm):1000
像大きさ(曲面R):3600
形状:丸型
径(mm):1000
適合取付金具:89.1
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
9.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,303円
( 56,433円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです
・また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルミラー 丸型 φ1000の型番6300032885のページです。 型番6300032885に関する仕様情報を記載しております。
アクリルミラー 丸型 φ1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルミラー 丸型 φ1000
ステンレスミラー 丸型 φ1000
アクリルミラー 丸型 φ600
アクリルミラー 丸型 φ800
アクリーンFタイプ 丸型 φ1000
マルチミラー 1000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格51,303円57,695円23,486円30,973円46,977円134,973円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638677645806463868204580646386752458064638676945806463869504580646387278
質量(g)9500.017000.0-5000.09500.02800.0
トラスココード442-4092442-4070442-4117442-4118442-4096442-4116
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂-鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)100010006008001000430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました