ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チタニアミラー 丸型 φ600

チタニアミラー 丸型 φ600 6300032906
通常単価(税別)
58,938
税込単価
64,832
通常出荷日:7日目

【特長】・チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティング...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032906の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386981
質量(g)
6000.0
トラスココード
442-3490
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
600
像大きさ(曲面R)
2200
幅(mm)
600
形状
丸型
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032906442-3490

4580646386981
グリーンクロス チタニアミラー 丸型 φ600
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:0.8mm
推奨支柱:φ76.3×3600
幅(mm):600
高さ(mm):600
像大きさ(曲面R):2200
形状:丸型
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032906
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,938
( 64,832 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタニアミラー 丸型 φ600の型番6300032906のページです。 型番6300032906に関する仕様情報を記載しております。
チタニアミラー 丸型 φ600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタニアミラー 丸型 φ600
チタニアミラー 丸型 φ800
ステンレスミラー 丸型 φ600
アクリルミラー 丸型 φ600
アクリーンFタイプ 丸型 φ600
ステンレスミラー 丸型 φ800
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格58,93870,05034,26824,97930,19743,622
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638698145806463869984580646386806458064638675245806463869364580646386813
質量(g)6000.010200.06200.03000.03000.010400.0
トラスココード442-3490442-4112442-4108442-4117442-4111442-4088
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)600800600600600800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト