ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

壁面取付金具 φ76.3用

壁面取付金具 φ76.3用 6300032914
通常単価(税別)
17,023
税込単価
18,725
通常出荷日:7日目

【特長】・市街地のコンクリートの壁や山道のコンクリート擁壁等に道路反射鏡を設置する場合に必要となる金具...

詳細を確認
  • アンカーボルトは付属しておりません。
  • 別途ご購入お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032914
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032914の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387063
質量(g)
3000.0
トラスココード
442-4084
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
390
幅(mm)
200
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032914442-4084

4580646387063
グリーンクロス 壁面取付金具 φ76.3用
カーブミラーの設置に。
仕様・規格
ドブメッキ仕様
支柱部サイズφ76.3×340
幅(mm):200
高さ(mm):390
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032914
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,023
( 18,725 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市街地のコンクリートの壁や山道のコンクリート擁壁等に道路反射鏡を設置する場合に必要となる金具です
【用途】
・カーブミラーの設置に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • アンカーボルトは付属しておりません。
  • 別途ご購入お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面取付金具 φ76.3用の型番6300032914のページです。 型番6300032914に関する仕様情報を記載しております。
壁面取付金具 φ76.3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ76.3用
二面鏡取付金具 φ76.3
親子バンド φ76.3×φ114.3
電柱取付金具 φ89.1用
親子バンド φ89.1×φ114.3
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,02318,44113,41810,52535,88014,015
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638706345806463870494580646387018458064638711745806463870564580646387124
質量(g)3000.04500.05000.03000.05100.03200.0
トラスココード442-4084442-4095442-4072442-3497442-4080442-4100
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)390420200100420100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト