ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

二面鏡取付金具 φ89.1

二面鏡取付金具 φ89.1 6300032910
通常単価(税別)
19,287
税込単価
21,216
通常出荷日:7日目

【特長】・支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です・支柱・電柱取付金具・壁...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032910の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387025
質量(g)
5500.0
トラスココード
442-4105
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
200
幅(mm)
360
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032910442-4105

4580646387025
グリーンクロス 二面鏡取付金具 φ89.1
カーブミラーの設置に。
仕様・規格
腕長360L
適合支柱φ89.1
ミラー取付金具はφ76.3を選定
幅(mm):360
高さ(mm):200
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,287
( 21,216 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です
・支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます
【用途】
・カーブミラーの設置に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二面鏡取付金具 φ89.1の型番6300032910のページです。 型番6300032910に関する仕様情報を記載しております。
二面鏡取付金具 φ89.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二面鏡取付金具 φ89.1
電柱取付金具 φ89.1用
親子バンド φ89.1×φ114.3
壁面取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ76.3用
単管金具 φ48.6
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,28735,88014,01517,02318,44111,412
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638702545806463870564580646387124458064638706345806463870494580646387087
質量(g)5500.05100.03200.03000.04500.01500.0
トラスココード442-4105442-4080442-4100442-4084442-4095442-4098
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)200420100390420110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト