ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレスミラー 角型 450×600

ステンレスミラー 角型 450×600 6300032891
通常単価(税別)
49,174
税込単価
54,091
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです・裏面にZAM鋼板を採用することによ...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032891
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032891の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386837
質量(g)
5200.0
トラスココード
442-4068
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
450
像大きさ(曲面R)
2200
幅(mm)
600
形状
角型
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032891442-4068

4580646386837
グリーンクロス ステンレスミラー 角型 450×600
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:0.9mm
推奨支柱:φ76.3×3600
幅(mm):600
高さ(mm):450
像大きさ(曲面R):2200
形状:角型
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
5.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032891
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,174
( 54,091 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです
・裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスミラー 角型 450×600の型番6300032891のページです。 型番6300032891に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスミラー 角型 450×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミラー 角型 450×600
ステンレスミラー 角型 600×800
ステンレスミラー 丸型 φ600
アクリルミラー 角型 600×800
アクリルミラー 角型 500×600
アクリルミラー 丸型 φ600
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格49,17462,38234,26847,58236,42224,979
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638683745806463868444580646386806458064638679045806463867834580646386752
質量(g)5200.08800.06200.06500.03500.03000.0
トラスココード442-4068442-3486442-4108442-4097442-4073442-4117
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)450600600600500600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト