ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マルチミラー 800

マルチミラー 800 6300032934
通常単価(税別)
69,486
税込単価
76,435
通常出荷日:7日目

【特長】・マルチミラーは、広い視野を映し出す半球形の室内用ミラーです・壁・天井の両方に取付可能で広範囲...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032934
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032934の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387261
質量(g)
2100.0
トラスココード
442-4106
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
330
像大きさ(曲面R)
417
幅(mm)
840
形状
半円型
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032934442-4106

4580646387261
グリーンクロス マルチミラー 800
通路安全確認や防犯用に。
仕様・規格
半球型
幅(mm):840
高さ(mm):330
像大きさ(曲面R):417
形状:半円型
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
2.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032934
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,486
( 76,435 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチミラーは、広い視野を映し出す半球形の室内用ミラーです
・壁・天井の両方に取付可能で広範囲の防犯・安全確認に最適です
・アクリル製なので非常に軽く、取付方法も簡単です
【用途】
・通路安全確認や防犯用に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチミラー 800の型番6300032934のページです。 型番6300032934に関する仕様情報を記載しております。
マルチミラー 800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミラー 800
マルチミラー 1000
マルチミラー 300
マルチミラー 500
ステンレスミラー 丸型 φ800
アクリルミラー 丸型 φ800
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格69,486134,97329,11641,31842,24830,973
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638726145806463872784580646387223458064638724745806463868134580646386769
質量(g)2100.02800.0330.0830.010400.05000.0
トラスココード442-4106442-4116442-4075442-3491442-4088442-4118
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)330430140220800800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました