ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクリルミラー 角型 600×800

アクリルミラー 角型 600×800 6300032887
通常単価(税別)
51,715円
税込単価
56,887円
通常出荷日:7日目

【特長】・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです・また樹脂製鏡面の...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032887
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300032887の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386790
質量(g)
6500.0
トラスココード
442-4097
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
600
像大きさ(曲面R)
3600
幅(mm)
800
形状
角型
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032887442-4097

4580646386790
グリーンクロス アクリルミラー 角型 600×800
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:3mm
推奨支柱:φ76.3×4000
幅(mm):800
高さ(mm):600
像大きさ(曲面R):3600
形状:角型
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
6.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032887
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,715円
( 56,887円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです
・また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルミラー 角型 600×800の型番6300032887のページです。 型番6300032887に関する仕様情報を記載しております。
アクリルミラー 角型 600×800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルミラー 角型 600×800
ステンレスミラー 角型 600×800
アクリルミラー 角型 500×600
アクリルミラー 丸型 φ800
アクリルミラー 丸型 φ600
アクリーンFタイプ 角型 600×800
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格51,715円59,957円34,713円30,973円23,486円50,083円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638679045806463868444580646386783458064638676945806463867524580646386974
質量(g)6500.08800.03500.05000.0-6500.0
トラスココード442-4097442-3486442-4073442-4118442-4117442-4114
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂-鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)600600500800600600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました