ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

単管金具 φ48.6

単管金具 φ48.6 6300032916
通常単価(税別)
10,676
税込単価
11,744
通常出荷日:7日目

【特長】・工事現場や足場等で使用する単管(φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です・クラ...

詳細を確認
  • アンカーボルトは付属しておりません。
  • 別途ご購入お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032916の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387087
質量(g)
1500.0
トラスココード
442-4098
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
110
幅(mm)
90
径(mm)
600
取付仕様
クランプタイプ
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032916442-4098

4580646387087
グリーンクロス 単管金具 φ48.6
カーブミラーの設置に。
仕様・規格
クランプ式φ48.6
幅(mm):90
高さ(mm):110
取付仕様:クランプタイプ
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,676
( 11,744 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場や足場等で使用する単管(φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です
・クランプ式で簡単に脱着が可能です
【用途】
・カーブミラーの設置に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • アンカーボルトは付属しておりません。
  • 別途ご購入お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単管金具 φ48.6の型番6300032916のページです。 型番6300032916に関する仕様情報を記載しております。
単管金具 φ48.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管金具 φ48.6
壁面取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ89.1用
二面鏡取付金具 φ76.3
二面鏡取付金具 φ89.1
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,67615,95920,45635,08514,48317,951
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638708745806463870634580646387049458064638705645806463870184580646387025
質量(g)1500.03000.04500.05100.05000.05500.0
トラスココード442-4098442-4084442-4095442-4080442-4072442-4105
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)110390420420200200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました