ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ターボシャーHD用の替刃です。
【特長】
・ターボシャーHD用の替刃です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| V530561 | 434-9077 0686046530611 | WAKAI TSHDRB ターボシャー HD用 替刃 | 仕様・規格 切断能力(mm)軟鋼板:1.2 切断能力(mm)ステンレス:0.8 - 質量・質量単位 0g |
| V544051 | 434-9076 0686046544076 | WAKAI TSV1RB ターボシャー VC 長刃用 替刃 | 仕様・規格 切断能力(mm)軟鋼板:1.2 切断能力(mm)ステンレス:0.8 - 質量・質量単位 0g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

エスコ
M3~M6/225mm 小ネジカッターハンディ EA545AK-10
0通常価格(税別):8,249円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~

石崎電機製作所
プラジェット,樹脂(塩ビ)溶接専用器
4.7通常価格(税別):15,701円~

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):8,051円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

石崎電機製作所
マルチカッター AC100V
0通常価格(税別):14,924円