17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

D-42 ショルダー兼用渉外鞄

D-42 ショルダー兼用渉外鞄 D-42
通常単価(税別)
15,655円
税込単価
17,221円
通常出荷日:7日目

【特長】・場面にあわせて肩掛けと手提げを使い分けできます・取手が本革なので手触り良く見た目も高級感があ...

詳細を確認
  • 特に革部分が濡れたり、汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-42の仕様・寸法情報

JANコード
4573156063572
質量(g)
700.000
トラスココード
698-5422
材質1
600Dポリエステル裏面PVC加工
奥行(mm)
140
高さ(mm)
280
色
ブラック
幅(mm)
420
容量(L)
16
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
D-42698-5422

4573156063572
SANEI D-42 ショルダー兼用渉外鞄
金融機関等では女性の渉外業務時に使用されることが多いですが、一般的なビジネスバッグとしても使用できます。
仕様・規格
ショルダーベルト付
内部アテポケット付
取手本革
容量(L):16
色:ブラック
幅(mm):420
奥行(mm):140
高さ(mm):280
600Dポリエステル裏面PVC加工
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
D-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,655円
( 17,221円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場面にあわせて肩掛けと手提げを使い分けできます
・取手が本革なので手触り良く見た目も高級感があります
【用途】
・金融機関等では女性の渉外業務時に使用されることが多いですが、一般的なビジネスバッグとしても使用できます
【材質】
・600Dポリエステル裏面PVC加工

ご注意

  • 特に革部分が濡れたり、汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-42 ショルダー兼用渉外鞄の型番D-42のページです。 型番D-42に関する仕様情報を記載しております。
D-42 ショルダー兼用渉外鞄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-42 ショルダー兼用渉外鞄
セキュリティバック Y-69型 渉外鞄 防犯ブザー無し 29L
セキュリティバック 1億円搬送バッグ
セキュリティバック SBC 2WAYビジネスバッグ 1室式 SED-1錠付
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム 馬蹄錠金具付 黒
メーカー三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業
通常価格15,655円13,834円24,494円22,963円14,752円12,148円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード457315606357245731560606324573156063503457315606298845731560631834573156063336
質量(g)700.0001000.0001320.000710.000640.000620.000
トラスココード698-5422312-7060312-7063312-6930312-7059312-6912
材質1600Dポリエステル裏面PVC加工合成皮革8号帆布(弱撥水硬糊加工)コーデュラナイロン帆布帆布
奥行(mm)14021012150100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました