ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)

中荷重大型作業台(HWD型 下棚付) HWDLT-2400
通常単価(税別)
10,708円
税込単価
11,779円
通常出荷日:8日目

【特長】・工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です・グループや班単位の作...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

HWDLT-2400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HWDLT-2400の仕様・寸法情報

JANコード
4550414116294
トラスココード
570-0253
質量(g)
11000.0
グリーン購入法適合品
適合

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HWDLT-2400570-0253

4550414116294
TRUSCO HWD型大型作業台用下棚 2400 緑 - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1006
奥行(mm):420
高さ(mm):35
-
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
HWDLT-2400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,708円
( 11,779円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です
・グループや班単位の作業に抜群
・引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます
・回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します
・脚部はグリーン色です

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)の型番HWDLT-2400のページです。 型番HWDLT-2400に関する仕様情報を記載しております。
中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)
中荷重作業台(1200kg)HW型 1200X900XH740 3段引出付 グリーン色 緑
中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ
中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,708円108,437円61,369円59,800円50,190円54,400円
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目
JANコード455041411629449899996385614989999534641498999953472649899996513864989999652024
トラスココード570-0253278-2944770-2914770-3406278-0658770-1888
質量(g)11000.0805006100062000--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました