17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

軽量立ち作業台(2段引出し付)

軽量立ち作業台(2段引出し付)
通常単価(税別)
50,97265,431
税込単価
56,06971,974
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています・主要部溶接構造のノックダウン方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAE-0975F2278-4858

4989999646894
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
40kg
HAE-1209F2278-4874

4989999646948
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X900XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
48.5kg
HAE-1260F2278-4882

4550414080991
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X600XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
42kg
HAE-1500F2278-4891

4989999646979
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
50.5kg
HAE-1509F2278-4904

4989999647006
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
53.5kg
HAE-1560F2278-4912

4550414081165
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X600XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
47.5kg
HAE-1860F2278-4921

4989999647099
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1800X600XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
51kg
HRAE-0975F2278-4963

4989999647174
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
42kg
HRAE-1200F2278-4971

4989999647204
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
均等荷重300kg
2段引出し付
高さ900mm
アジャスターM16×P2 調整範囲:25mm
組立式
立ち作業用
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43.5kg
HRAE-1209F2278-4980

4989999647242
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X900XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
49.5kg
HRAE-1260F2278-4998

4550414081554
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X600XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43kg
HRAE-1500F2278-5005

4989999647280
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
53kg
HRAE-1509F2278-5013

4989999647327
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
57.5kg
HRAE-1560F2278-5021

4550414081745
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X600XH900 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):300
引出し数(個):2
-
質量・質量単位
49kg
HRAE-1860F2278-5030

4989999647433
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1800X600XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
54kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

脚部カラー

天板材質

最小発注数量
4989999646894
278-4858
40000
900
750
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4989999646948
278-4874
48500
1200
900
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4550414080991
278-4882
42000
1200
600
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4989999646979
278-4891
50500
1500
750
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4989999647006
278-4904
53500
1500
900
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4550414081165
278-4912
47500
1500
600
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4989999647099
278-4921
51000
1800
600
グリーン(無記号)
ポリ化粧
1個
4989999647174
278-4963
42000
900
750
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4989999647204
278-4971
43500
1200
750
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4989999647242
278-4980
49500
1200
900
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4550414081554
278-4998
43000
1200
600
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4989999647280
278-5005
53000
1500
750
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4989999647327
278-5013
57500
1500
900
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
4550414081745
278-5021
49000
1500
600
ダークグレー(DG)
リノリューム張
1個
4989999647433
278-5030
54000
1800
900
グリーン(無記号)
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,972
( 56,069 )
8日目
56,073
( 61,680 )
8日目
54,269
( 59,696 )
8日目
60,991
( 67,090 )
8日目
62,530
( 68,783 )
8日目
58,382
( 64,220 )
8日目
62,830
( 69,113 )
8日目
57,314
( 63,045 )
8日目
56,073
( 61,680 )
8日目
59,785
( 65,764 )
8日目
54,841
( 60,325 )
8日目
63,572
( 69,929 )
8日目
64,622
( 71,084 )
8日目
63,074
( 69,381 )
8日目
65,431
( 71,974 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・組立作業等、立作業を意識した設計
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量立ち作業台(2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量立ち作業台(2段引出し付)
軽量立ち作業台(1段引出し付)
軽量作業台(2段引出し付)
軽量作業台(1段引出し付)
中量作業台(2段引出し付)
キャスターフリー作業台 (2段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,972-43,786 -46,681 -39,534 -60,569 -66,766 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目2日目〜
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト